You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. ecomatPanel: прочный, многофункциональный входной модуль

ecomatPanel: прочный, многофункциональный входной модуль

  • Поворотная кнопка со встроенной 4-позиционной кнопкой и функцией нажатия
  • Шесть функциональных клавиш с подсветкой RGB и одно сегментированное светодиодное кольцо
  • Всеми элементами освещения можно управлять отдельно и в любом цвете
  • Коммуникация через интерфейс CAN
  • Для бортовых блоков питания 12 и 24 В

Надежное функционирование в суровых условиях
еcomatPanel был разработан для применения в суровых условиях в кабине водителя. Поворотная кнопка и функциональные клавиши достаточно большие для удобной работы даже в перчатках. Поворотная кнопка оснащена 4-позиционной кнопкой (вверх / вниз / влево / вправо). Это позволяет быстро перемещаться по меню настроек. Другую функцию переключения можно активировать нажатием поворотной кнопки (функция нажатия).

Цветная обратная связь
Кольцо с подсветкой вокруг поворотной кнопки, состоящее из четырех сегментов, а также клавиши с подсветкой обеспечивают четкий обзор установленных функций. Все светодиодные элементы освещения можно настроить отдельно и присвоить им индивидуальный цвет.

Простая интеграция в панели

CAN-интерфейс
Связь осуществляется через встроенный CAN-интерфейс. Он используется для управления отдельными сегментами светодиода и запроса состояния кнопок и контрольной панели.

"Включил и работай" с дисплеями ifm
ecomatpanel был разработан для прямой связи с диалоговыми модулями ifm для подвижной техники (ecomatDisplays). После подключения диалогового модуля через шину CAN, клавиши и светодиоды ecomatpanel могут быть оценены непосредственно в прикладной программе и использованы для рабочих функций дисплея. Программирование коммуникационного интерфейса не требуется.

Разработан для применения в сложных условиях
EcomatPanel можно использовать в бортовых сетях 12 В и 24 В. Высокая степень защиты IP 65 и закрытая поверхность обеспечивают защиту в неблагоприятных условиях окружающей среды. Даже экстремальные температуры, постоянные удары и вибрация не влияют на работу ecomatPanel.