You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. CAN-кабели CAN M12 ecolink для подвижной техники

CAN-кабели CAN M12 ecolink для подвижной техники

  • Большое поперечное сечение кабеля для уменьшения падения напряжения
  • Постоянная защита от вибрации благодаря кольцу с пилообразным профилем
  • Оптимальное уплотнение даже при установке вручную
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения

Максимальная надежность для подвижной техники
Увеличенное поперечное сечение 2 x 0.75 мм2 (подача напряжения) и 2 x 0.5 mm2 (CAN) позволяет передавать сильные токи с низким падением напряжения и надежную передачу данных. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Монтаж и демонтаж без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы и интенсивный контроль производства гарантируют наивысший стандарт качества. Таким образом, эти CAN-кабели идеально подходят для применения на транспортных средствах и подвижной технике внутри зданий или на открытом пространстве.

Продукция