You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. IO-Link
  4. Подключение IO-Link к ПК через USB

Подключение IO-Link к ПК через USB

  • Для подключения датчиков с IO-Link к ПК через USB
  • Для быстрой настройки параметров и простого считывания датчиков с IO-Link
  • Отдельный источник питания не требуется
  • Промышленно совместимые прочные разъемы M12
  • Полный комплект с кабелем для датчика, USB-кабелем и ПО для настройки параметров

IO-Link для ПК
Интерфейс AL1060 - это 1-портовый IO-Link мастер, который действует как шлюз, устанавливая соединение между IO-Link и ПК (через интерфейс USB). Это позволяет пользователям удобно настраивать датчики с IO-Link на ПК с соответствующим программным обеспечением до установки на заводе, что значительно сокращает время настройки и сводит к минимуму ошибки настройки. Для большинства датчиков отдельный источник питания не требуется. Это значительно упрощает подключение датчиков, установленных на предприятии, к ноутбуку, например, для считывания значений или настройки параметров датчика на месте.

Преимущества

Источник питания не требуется
Интерфейс AL1060 оснащен мощным встроенным преобразователем напряжения, который генерирует напряжение датчика 24 В из 5 В USB напряжения на порте IO-Link. В зависимости от компьютера, этот выход может быть загружен до 160 мА. Этого достаточно для работы большинства датчиков. Если на выходе датчика требуются более высокие токи, то можно подключить отдельный источник питания.

Надежные соединения, подходящие для использования в промышленности
Три разъема на устройстве - IO-Link, USB и дополнительное напряжение питания - выполнены в виде надежных разъемов M12. Это означает, что интерфейс можно использовать даже в суровых условиях.

Состояние светодиодов
Несколько светодиодных индикаторов состояния на устройстве предоставляют пользователю обзор состояния и облегчают локализацию ошибки. Например, если USB-источник питания является недостаточным для датчика, это сигнализируется с помощью светодиода.

Комплект поставки
Кроме IO-Link мастера AL1060, в комплект входят все соединительные кабели, необходимые для работы (M12 B-кодировка для USB, M12 A-кодировка для датчика), а также программное обеспечение для настройки параметров LR DEVICE. В качестве опции предлагается универсальный блок питания с различными переходными пластинами для использования по всему миру.

Продукция