- Главная страница
- Новинки продукции
- Датчики позиционирования и обнаружения объектов
- Надежные: датчики безопасности для подвижной техники
Надежные: датчики безопасности для подвижной техники

- Датчик безопасности переходит в безопасное состояние, логический "0", при демпфировании датчика
- Затраты и время на установку значительно сокращаются, так как мишень необходима только в конечном положении
- Комплексная самодиагностика для непрерывной работы без технического обслуживания
- Предназначены для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Мишень активирует безопасное состояние
Датчики безопасности переходят в безопасное состояние, как только мишень обнаруживается в пределах расстояния гарантированного отключения. Функция безопасности инвертирована по сравнению с предыдущими датчиками безопасности. Она упрощает, например, защиту крановых систем или промышленных роботов, поскольку мишени необходимо установить только на конечные положения. Затраты на материалы и установку значительно снижаются.
Идеально подходят для подвижной техники
Благодаря прочной конструкции датчик идеально подходит для использования в подвижной технике. На подвижной технике датчики можно использовать, например, для контроля полностью выдвинутых опор или правильно захваченных мусорных баков. Ни сильные вибрации, ни экстремальные температуры, ни процессы очистки никак не влияют на работу датчика безопасности.
Надежное функционирование без сбоев
Датчик оснащен сложными функциями внутренней диагностики, которые надежно обнаруживают дефекты компонентов, короткие или перекрёстные замыкания и отключают выходы в случае неисправности. При использовании по назначению обслуживание датчика не требуется.