- Главная страница
- Новинки продукции
- Системы технического зрения
- Защита от столкновений для автоматически управляемых транспортных средств
Защита от столкновений для автоматически управляемых транспортных средств

- 3D-камера обнаруживает также препятствия над зоной обнаружения обычных лазерных сканеров безопасности
- Система оптимизирует предупреждение о столкновении в зависимости от скорости и угла поворота
- Надежное обнаружение даже в случае сложных препятствий
- Трехмерное обнаружение в направлении движения: 60° x 40°
- Окружающее освещение не влияет на камеру
Эффективное распознавание препятствий
При любых обстоятельствах необходимо избегать столкновений транспортных средств с автоматическим управлением во внутренних помещениях с выступающими или подвешенными предметами и другими препятствиями. Для этого ifm предлагает систему защиты от столкновений ODS (Система обнаружения препятствий), которая состоит из 3D-камеры PMD и интегрированного интеллектуального программного обеспечения. В дополнение к обязательному лазерному сканеру безопасности, она контролирует диапазон маневрирования в трех размерах и может даже обнаруживать препятствия, расположенные выше, такие как вилочные погрузчики, скоростные двери или крюки кранов.
Интеллектуальное предсказание
Устройство имеет три уровня предупреждения о столкновении. Учитываются как скорость, так и угол поворота. Это предотвращает ненужное торможение и обеспечивает оптимальную защиту во время всех маневров автомобиля.