You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Децентрализованный и интеллектуальный мониторинг вращающихся машин

Децентрализованный и интеллектуальный мониторинг вращающихся машин

  • Мини-дисплей с функцией контроля скорости для непосредственного монтажа на датчик
  • Отображение скорости прямо на месте и изменение цвета (красный/зеленый)
  • Два настраиваемых предельных значения, каждое с отдельным коммутационным выходом

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • IO-Link позволяет настраивать параметры за пределами опасной зоны
  • Передача текущей скорости в контроллер через IO-Link

Превращает любой датчик в датчик скорости
Индуктивный, емкостной или фотоэлектрический датчик: это небольшое устройство превращает любой датчик, генерирующий импульсы, в датчик скорости. Мини-дисплей с функцией контроля скорости либо прикручивается непосредственно к датчику с помощью соединения M12, либо устанавливается прямо на месте. Два настраиваемых предельных значения с собственным коммутационным выходом и изменение цвета на дисплее с красного на зеленый указывают, что определенный диапазон скорости превышен или не достигнут. Дисплей удобно настраивается через IO-Link или с помощью кнопок на устройстве. Значение скорости также можно передавать в контроллер через протокол цифровой связи. Это делает штекер монитора скорости недорогим и в то же время гибким решением для децентрализованного мониторинга, например, конвейерных лент, винтовых конвейеров, вентиляторов, центрифуг или сепараторов.

Применение
Особенно в области конвейерной техники можно использовать компактные датчики скорости для различных применений, например, для контроля ленточных конвейеров или ковшовых элеваторов. Стандартно они используются для контроля пониженной скорости, блокировки или полной остановки.

Преимущества
Мини-дисплей включает в себя полный контроль скорости. Точки переключения и другие параметры можно установить прямо на дисплее. Кроме того, IO-Link предоставляет удаленную информацию о текущей скорости или точке переключения, а также о конфигурации важных параметров, таких как время задержки запуска.

Принцип работы
Датчик демпфируется проходящими кулачками или другими металлическими переключателями и передает импульсы на дисплей. На основе интервала времени между демпфированием, оценочная электроника вычисляет продолжительность или частоту (текущее значение скорости вращения) и сравнивает её с установленной точкой переключения (предустановленное значение). Выход переключается во время задержки включения и когда скорость вращения превышает настроенное значение переключения. Мини-дисплей сигнализирует о том, что скорость превышает или опускается ниже целевой скорости и что выход отключен.