- Главная страница
- Новинки продукции
- Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
- Датчик электропроводности для зажимов и гигиенических фитингов
Датчик электропроводности для зажимов и гигиенических фитингов

- Прочный зонд для надежного использования без поломок
- Уменьшите погрешности, связанные с процессом очистки по времени
- Гибкие настройки процесса повышают эффективность системы
Улучшенная производительность благодаря IO-Link
- Легко адаптируется к новым рецептам и среде
- Безошибочная цифровая передача измеренных значений
Применение
Датчики используются в процессах очистки (CIP) в пищевой промышленности. Они измеряют концентрацию моющих средств, проверяют воду для полоскания на наличие остатков и производят проверку продукта.
Потенциал
Точное, быстрое и надёжное измерение во время процесса помогает улучшить доступность оборудования и оптимизировать циклы очистки. Меньшее количество чистящих средств, меньшее потребление энергии при промывке и меньшее потребление воды приводят к значительной экономии средств. Кроме того увеличено рабочее время машины.
Стабильность
Прочная конструкция зонда гарантирует стабильность, даже если датчик подвергается повышенной нагрузке.
Преимущества LDL:
Быстрый ввод в эксплуатацию
- Нет необходимости в дополнительной оценочной электронике
- Простое подключение с помощью разъема M12
Прочные и компактные
- Литой корпус из нержавеющей стали предотвращает попадание воды
- Зонд из прочного материала выдерживает высокую нагрузку
Выгодное предложение
- Доступность и быстрые сроки доставки
- Гибкая концепция адаптера уменьшает занятость склада/упрощает хранение товаров на складе