You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик влажности воздуха: обеспечьте идеальный климат для ваших процессов

Датчик влажности воздуха: обеспечьте идеальный климат для ваших процессов

  • Мониторинг температуры и влажности воздуха для защиты электрических систем, шкафов управления или производственных процессов
  • Концепция «включил и работай» благодаря винтовому или рельсовому креплению и разъему M12
  • Вывод данных через аналоговый сигнал или IO-Link

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Простая замена датчика - параметры устанавливаются автоматически при подключении к мастеру IO-Link

Постоянный контроль температуры и влажности
Датчик влажности воздуха обеспечивает безопасность для электрических установок и чувствительных производственных процессов. Крепления для монтажа на стену или на DIN-рейку и стандартный разъем M12 гарантируют быструю и безошибочную установку. В зависимости от типа датчик передает данные о температуре и относительной влажности в контроллер через IO-Link в аналоговой или цифровой форме. Это позволяет защитить шкафы управления или испытательные стенды, а также электроустановки, подверженные воздействию погодных и влажных условий, такие как автоматы с напитками, радиолокационные измерительные точки или билетные автоматы, от сбоев в работе или коротких замыканий, связанных с влажностью. Кроме того, датчик влажности воздуха можно использовать для контроля качества производственных процессов, чувствительных к температуре или влажности, обеспечивая постоянный мониторинг климата в помещении.

Принадлежности