You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Больше, чем горячий воздух: датчик потока обеспечивает безопасность

Больше, чем горячий воздух: датчик потока обеспечивает безопасность

  • Специально разработан для мониторинга свежего и отработанного воздуха на машинах
  • Специальная регулировка воздуха для оптимальной работы
  • Прочный зонд для сложных условий промышленного применения
  • 2-в-1: скорость потока и температура

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Гибкая настройка параметров, диагностика и обработка данных благодаря IO-Link

Необходим для вытяжных систем на машинах
Во время механической обработки или формовки использование охлаждающих жидкостей может, например, привести к образованию токсичных аэрозолей, дыма или паров. Системы промышленной вентиляции гарантируют, что токсичные вещества не выйдут из машины. Очень важно поддерживать идеальную скорость потока. Если вытяжка слишком слабая, опасные пары не будут полностью извлечены. С другой стороны, слишком сильная вытяжка может засасывать стружку или охлаждающую смазку, что может засорить фильтр. Датчик потока, работающий по калориметрическому принципу измерения, был разработан специально для этой цели. Он отличается прочным цельнометаллическим зондом, устойчивостью к агрессивным аэрозолям, парам и любым частицам, переносимым в удаляемом воздухе. Это обеспечивает долгий срок службы датчика. Встроенное измерение температуры снижает затраты и упрощает установку, так как нет необходимости в дополнительных датчиках.