You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Безопасность прежде всего! Емкостные датчики IIoT для взрывоопасной пылевой среды

Безопасность прежде всего! Емкостные датчики IIoT для взрывоопасной пылевой среды

  • Определение уровня и положения во взрывоопасных зонах
  • Не требуется коммутирующий усилитель, что снижает затраты и сложность
  • Прочный и устойчивый к ударам корпус
  • Простое подключение через разъем M12 (прямой или угловой)

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Простая удаленная настройка параметров и мониторинг процесса

Максимальная защита - безопасная работа
Прочный и устойчивый к ударам корпус емкостных датчиков ATEX обеспечивает безопасную работу во взрывоопасной пылевой среде (ATEX зона класса 22). Дорогостоящие коммутирующие усилители не требуются. Уровень и положение можно контролировать без какого-либо риска, так как горючая энергия от датчика не может проникнуть в опасную зону даже при длительном использовании.

Интеллектуальная удаленная диагностика и управление
Датчики ifm - не только первые на рынке со стандартным разъемом M12, но и первые датчики с интерфейсом IO-Link. Это обеспечивает безопасную и удобную удаленную настройку параметров, что, например, является большим преимуществом в случае высоких резервуаров или ограниченного пространства. Следующее преимущество, это цифровая передача рабочих значений, которая, например, обеспечивает заполнение резервуаров по мере необходимости. Датчики можно использовать без IO-Link и для простой замены уже установленных датчиков.

Универсальный датчик для контроля положения и процессов
Емкостные IO-Link ATEX датчики были разработаны специально для взрывоопасной пылевой зоны класса 22. Хорошо известные датчики M30 с широким диапазоном срабатывания используются во многих применениях для контроля положения и процессов, например, бесконтактное обнаружение зерна в мельницах или силосах и определение положения хлебобулочных изделий, дерева, пластмассовых деталей или даже макаронных изделий. Благодаря этому датчики действительно универсальные.

Больше прозрачности благодаря IO-Link
Это первые датчики, в которых используется интегрированный IO-Link чип, позволяющий им полностью раскрыть свой потенциал. Рабочие значения можно передавать в режиме реального времени, а датчики можно удобно дистанционно настроить на данное применение.

Конец большим складским запасам
Каждый датчик можно настроить на PNP или NPN, а также на Н.О. или Н.З., что важно особенно для контроля переполнения или защиты от сухого хода. Встроенные функции времени можно использовать для автоматического пополнения без дополнительного контроллера. Дополнительный коммутационный выход датчиков можно настроить непосредственно на устройстве с помощью потенциометра или через IO-Link. Потенциометр также можно отключить для предотвращения внешних воздействий.

Принадлежности