You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Центральное управление и мониторинг глобальных автопарков

Центральное управление и мониторинг глобальных автопарков

  • Подключение из центра управления к прямо к машине
  • Аппаратное и облачное решение подобраны друг к другу для простой имплементации в течение нескольких минут
  • Улучшенная логистика обслуживания благодаря ранней диагностике
  • Анализируйте машинные данные и используйте их для оптимизации своего автопарка

ifm mobileIoT Suite – управление и обслуживание
С помощью пакета mobileIoT Suite вы можете следить за автопарком и его рабочим состоянием. Это поможет вам своевременно реагировать на требования к техническому обслуживанию машин. Система подходит для лизинговых компаний и автопроизводителей, которые хотят повысить уровень своих услуг для клиентов, предоставляя высокоточное послепродажное обслуживание. Быстрая реакция на требования заказчика, например, изменение конфигурации машины.

mobileIoT DataPortal
Вы можете получить доступ ко всей необходимой информации о ваших машинах в MobileIoT DataPortal. Создавайте отчеты и приспосабливайте свои собственные панели управления или панели своих клиентов. Аналитические инструменты и исторические данные помогут вам прогнозировать изменения в состоянии ваших машин, своевременно планировать мероприятия по техническому обслуживанию и избегать дорогостоящих поломок машин.

Для глобального управления автопарком требуется оборудование, которое передает данные в облако:

CR3145 – mobileData
Устройство подключено к шине CAN. Если активирована функция облачного хранилища, информация, передаваемая через шину CANbus, передается в облако с помощью режима CANmonitor.

Спецификация устройства:

  • 3G модем (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • внутренняя ячейка и gnss антенны
  • gps / glonass (до 56 каналов)
  • CAN-интерфейс
  • гироскоп и акселерометр
  • IP 67
  • блок питания: от 6 до 32 В DC
  • CE, E1 и FCC маркировка

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Также как CR3145, это устройство обеспечивает простое соединение между машиной и облачным хранилищем. Кроме того, CR3150 позволяет в режиме реального времени (ОТА) подключаться к вашей шине CANbus или даже напрямую к вашей системе управления.

Спецификация устройства такая же, как для CR3145, кроме того:

  • 2-й интерфейс CANbus
  • Интерфейс WLAN и Bluetooth с внутренними антеннами
  • Подключение в режиме реального времени (ОТА) к машине
  • Обновление прошивки и программного обеспечения через WLAN / Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7 использует радиотехнологию следующего поколения, позволяющую подключать машины к сетям 4G в пределах ЕС или Америки.

Спецификация устройства такая же, как для CR3145, кроме того:

  • Модем 4G (в зависимости от региона)
  • Внешние антенны для радио и GPS
  • Больший объем внутреннего хранилища для обновлений машины
  • Обновление прошивки и программного обеспечения по радио