You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. оси x, y и z: Датчик обнаруживает ускорение в трех осях измерения

оси x, y и z: Датчик обнаруживает ускорение в трех осях измерения

  • Оптимальный анализ состояния благодаря измерению ускорения по 3 осям
  • Для подключения к электронному диагностическому прибору VSE
  • Универсальное использование благодаря стандарту IEPE
  • Широкий диапазон измерения для различных применений
  • Прочные корпуса с защитой IP 67, IP 68 или IP 69K

Для эффективной диагностики вибрации
Датчик ускорения VSM101 может обнаруживать изменения вибрации на осях x, y и z. Пространственное восприятие упрощает мониторинг состояния машины, если силы и дисбалансы влияют не только на одну ось движения, как в случае двигателей и движущихся частей оборудования.

Важный показатель мониторинга состояния
Сигнал ускорения играет важную роль в процессе контроля технического состояния машин и оборудования. Это показатель различных симптомов, таких как дисбаланс, поврежденные подшипники или аварии, которые могут привести к отказу оборудования или даже к непоправимому повреждению. Обнаруженные необработанные данные передаются для последующего анализа на отдельное устройство, например, на электронный диагностический прибор VSE от ifm.

Прочный: принцип измерения MEMS
Датчик ускорения VSM101 основан на микросхеме MEMS (емкостный принцип измерения) и предназначен для промышленных применений. Благодаря технологии MEMS правильное функционирование датчика можно проверять с помощью диагностической электроники (самопроверка).

Широко совместимый: стандарт IEPE
Датчик передает свои данные в соответствии с сигналом IEPE, который является стандартом для датчиков ускорения. Преимущество устройств с IEPE заключается в постоянно высокой чувствительности независимо от типа соединительного кабеля или его длины.