You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модуль ввода/вывода для 3D-системы машинного зрения О3М для подвижной техники

Модуль ввода/вывода для 3D-системы машинного зрения О3М для подвижной техники

  • Расширяет камерную систему, добавляя бинарные и аналоговые входы и выходы
  • Простое переоснащение для подвижной техники без системы шин
  • Простая настройка параметров с помощью ifm Vision Assistant
  • Включая соединительные кабели CAN и все необходимые переходные кабели

Простое расширение для дополнительных входов и выходов
3D камерная система О3М поставляется вместе с соединением CAN для интеграции в подвижную технику, на которой часто установлена CAN шина. На машинах без шины CAN новый модуль ввода/вывода можно подключить непосредственно к 3D-камере с помощью прилагаемого соединительного кабеля. Модуль расширяет систему, добавляя бинарные и аналоговые входы и выходы, которые затем можно подключить к контроллеру без системы шин.

Интуитивная настройка параметров и программирование
Модуль ввода/вывода запрограммирован и готов к работе. Простая настройка параметров или сложное логическое программирование позволяют адаптировать модуль к индивидуальному применению с помощью удобной графической функциональной блок-схемы в программном обеспечении «Vision Assistant».

Характеристики и преимущества

Входы и выходы для 3D камерной системы O3M
Модуль ввода вывода расширяет 3D-систему O3M, которая по умолчанию имеет только одно CAN-соединение и одно Ethernet-соединение, с помощью дополнительных бинарных и аналоговых входов и выходов. В общей сложности модуль ввода/вывода предоставляет 2 аналоговых входа (0...32000 мВ), 10 бинарных входов, 1 ШИМ-выход и 11 бинарных выходов. Все входы и выходы запрограммированы. Шина CAN позволяет подключение модуля ввода/вывода к 3D-системе. Предварительно собранный соединительный кабель, а также соединительные кабели для входов и выходов поставляются вместе с модулем.

Настройка параметров и создание логики
Настройка параметров 3D-системы и создание логики осуществляется с помощью ifm Vision Assistant. Модуль ввода/вывода не нуждается в программировании. Логика представлена графически в виде функциональной блок-схемы в Vision Assistant. Она состоит из простых функций И/ИЛИ, но также может включать в себя арифметические операции с опциями памяти.

Простое переоснащение
Модуль ввода/вывода идеально подходит для модернизации 3D-систем на мобильных машинах или промышленных установках, которые не имеют шины CAN. Для этого просто необходимо подключить входы и выходы модуля к существующей системе, чтобы, например, можно было управлять генераторами и приводами акустических или оптических сигналов. На промышленных предприятиях подключение к существующему ПЛК осуществляется через бинарные выходы модуля ввода/вывода. Это значительно упрощает интеграцию 3D-системы машинного зрения.

Продукция