You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница

Простой как датчик

  • Свободно программируемый вывод данных через Ethernet/IP или ProfiNet
  • Простая настройка путем обучения с помощью одной кнопки или с помощью ПО ifm Vision Assistant
  • Обнаруживает разные виды кодов на одном изображении
  • Обнаруживает коды на разных фонах без каких-либо затруднений
  • Миграция данных через карту памяти ifm

Моментально готов к работе

Основное преимущество: одним нажатием кнопки датчик автоматически выполняет фокусировку, настройку экспозиции и распознавание типа кода.
Кроме того, с помощью кнопки обучения можно быстро настроить датчик на изображение со штрих-кодом или 2D-кодом, что экономит ваше время и средства.
Заводскую настройку можно изменить с помощью удобного для пользователя приложения для смартфона.

Обучение с помощью кнопки и настройка через приложение для смартфона

Приложение O2I используется для того, чтобы сгенерировать код DataMatrix на дисплее смартфона. Просто удерживайте код в поле зрения сканера и конфигурация автоматически имплементируется. Приложение доступно для систем iOS, Android и Windows.

Программное обеспечение ifm Vision Assistant

Для сложных задач идентификации, имидж-сканер можно настроить с помощью программного обеспечения Vision Assistant. Живое изображение и обширная визуализация всех настроек обеспечивает оптимальный обзор.

Несколько кодов, одно изображение

Функция ПО Vision Assistant "авто-поиск" автоматически распознает несколько различных кодов в одном изображении. Пользователь может просто присвоить эти коды в Vision Assistant.

Последовательное управление

Визуализирует все настройки изображения и кода в Vision Assistant. Это моментально дает вам полный обзор о применении. Кроме того, функция логики и интерфейса позволяет легко программировать выходной сигнал датчика.

Оптимальный контраст за счет поляризационного фильтра

Встроенная дополнительная подсветка с поляризационным фильтром обеспечивает достаточный контраст для надёжной идентификации кодов даже в случае блестящих поверхностей, таких как металл.

Один код, меняющийся фон

С помощью различного времени экспозиции можно очень быстро захватить несколько изображений. Это разрешает распознать коды даже при изменяющейся характеристике поверхности, отклонении цвета или изменении внешнего освещения.

Расстояние срабатывания по размеру поля зрения и подходящие версии датчиков