You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Лучше без поплавка: емкостное измерение уровня без техобслуживания

Лучше без поплавка: емкостное измерение уровня без техобслуживания

  • Оптимизирован для использования в гидравлических маслах и смазочно-охлаждающих жидкостях
  • Механические детали отсутствуют, техобслуживание не требуется
  • Простая настройка и регулировка функции выхода с помощью сенсорной кнопки обучения

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • 2 конфигурируемых коммутационных выхода в зависимости от среды или температуры
  • Настройка на разные среды (напр. вода/масло)

Емкостной датчик предельного уровня LI
Датчик LI513 измеряет такие среды, как масло и вода, без использования подвижных элементов. Надежно и без обслуживания. Отложения, вызывающие залипание механических датчиков, не оказывают вредного воздействия, так же как и вода температурой до 85°C. Говоря о температуре: благодаря второму коммутационному выходу измерение температуры наряду с измерением уровня можно легко использовать для управления процессом. В качестве альтернативы возможно контролировать уровень двух различных сред. Датчик LI можно использовать в холодной (или горячей) воде. Заводская настройка это позволяет. Всему остальному датчик можно мгновенно обучить с помощью сенсорной кнопки обучения или IO-Link настройки параметров.

Датчик LI513 во многом опережает любые поплавки. В нем нет подвижных элементов и емкостное измерение уровня осуществляется без техобслуживания.

Почему использовать датчик уровня LI?

Не требует технического обслуживания Концепция Plug & Play Один датчик с двумя коммутационными выходами для измерения двух значений Две разных среды
Техобслуживание не требуется, так как в датчике нет подвижных элементов Для жидкостей на основе воды не требуются дополнительные настройки Измерение уровня и температуры Надежное распознавание продукта. Различает масло и воду

Измерение предельного уровня СОЖ

Применение

  • Простое и надежное измерение уровня, например, для защиты от перелива

Преимущества

  • Надежный мониторинг благодаря емкостной измерительной технологии
  • Простая настройка с помощью встроенной сенсорной кнопки или программного обеспечения
  • Мониторинг температуры и уровня для повышения прозрачности вашего применения
  • Работает в широком диапазоне температур

Контроль уровня гидравлического масла

Применение

  • Простое и надежное измерение уровня гидравлического масла

Преимущества

  • Мониторинг температуры и уровня для повышения прозрачности вашего процесса
  • Надежный мониторинг благодаря емкостной технологии измерения
  • Подвижные элементы отсутствуют
  • Простая настройка с помощью встроенной сенсорной кнопки или программного обеспечения

Заменяет поплавки

Преимущества
Никаких подвижных элементов. Никакого налипания и заклинивания. Таким образом, сокращается время и трудозатраты на техническое обслуживание, и повышается эксплуатационная готовность оборудования. Работает даже при наличии грязи и/или пены. Гибкий монтаж.

Четыре различных длины:

  • LI5131 (132 мм)
  • LI5132 (273 мм)
  • LI5133 (481 мм)
  • LI5134 (737 мм)

Добавленная стоимость благодаря IO-Link

Гибкая настройка
Коммутационные выходы можно свободно сконфигурировать
Больше возможностей
В дополнение к емкостному измерению уровня, с помощью IO-Link также можно измерять температуру
Прозрачные процессы
Отслеживание изменения тенденции в среде для техобслуживания в зависимости от состояния (CBM)
Надежный
Упрощенная настройка благодаря управлению данными в мастере
Ориентация на решение
Полные решения для вашей области применения