You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы идентификации
  4. Имидж-сканер O2I

Имидж-сканер O2I

Имидж-сканер ускорит ваши процессы
Вы стремитесь к максимальной эффективности? В таком случае вам понравится имидж-сканер O2I, его установка очень проста. Девиз сканера: включи и работай. Имидж-сканер O2I обрабатывает все, что видит его объектив со скоростью до 7 м/с: 1D или 2D-коды, лазерную или ударно-точечную маркировку, печатные, блестящие или матовые коды, по отдельности или несколько кодов одновременно. Имидж-сканер справится со всеми задачами для эффективного управления процессами.

Мощный и удобный имидж-сканер

Новый имидж-сканер впечатляет! Разрешение сканера увеличено в 4 раза, что обеспечивает надежные результаты считывания, время оценки и настройка в 10 раз быстрее.

Почему O2I?

Простота в управлении Определение различных кодов в одном изображении Не зависит от цвета, характеристики, блеска поверхности объекта Ителлектуальные интерфейсы
Простая настройка путем обучения с помощью одной кнопки или с помощью ПО ifm Vision Assistant Функция авто-поиска кода автоматически распознаёт несколько различных кодов в одном изображении Обнаруживает коды на разных фонах без каких-либо затруднений Вывод данных через Ethernet/IP или ProfiNet и миграция данных через карту памяти ifm

Обеспечение качества

Системы розлива

  • Пищевая промышленность
  • Производство напитков
  • Фармацевтическая промышленность
  • и другие

Преимущества

  • Правильный продукт попадает в соответствующий контейнер
  • При наличии нескольких продуктов на одной производственной линии сканер экономит время на переоснащение линии
  • Меньше жалоб на ошибки в процессе розлива

Контроль производства

Конвейерная техника

  • Автомобильная промышленность
  • Машиностроение
  • Транспортировка материала
  • и многое другое

Преимущества

  • Проверка точности изготовления деталей
  • Назначение правильных этапов производства, например, сварка, покраска, монтаж
  • Идентификация оборудования, например, при смене инструментов

Сортировочные задачи

Конвейеры

  • Логистика
  • Промышленная автоматизация
  • Маркировка контейнеров для деталей
  • и другое

Преимущества

  • Отслеживание продукции, напр. для планирования процессов на основании данных
  • Автоматическая сортировка экономит время
  • Низкий уровень ошибок - некорректная работа персонала исключена

Повышение качества продукции и производственных процессов

Сделайте процессы прозрачными
Будьте в курсе того, что, где и когда происходит
Оптимизируйте транспортировку материалов
Обеспечьте достаточное количество материала на правильном этапе производства
Обеспечьте качество
Определите правильные компоненты для конечного продукта
Точный график доставки
Синхронизация процессов