1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. PMD profiler: точное определение контура для контроля качества

PMD profiler: точное определение контура для контроля качества

  • Встроенный контроль качества для обеспечения правильной сборки деталей
  • Быстрая настройка без программного обеспечения
  • Независимое от расстояния измерение для больших допусков при позиционировании предметов
  • Устойчивость к внешнему освещению – не требуется экранирование или внешняя подсветка

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Дополнительная визуализация контура с помощью программного обеспечения для упрощения анализа ошибок

Точное сканирование объекта для контроля качества
В сборке и обработке "profiler" проверяет не только наличие объекта, но и то используется ли правильный компонент и правильно ли он установлен. Нажатие кнопки - это всё, что необходимо для сравнения контура объекта с заданным целевым контуром, сохраненным в датчике. Фотоэлектрический линейный сканер надёжно распознаёт крошечные различия между почти идентичными компонентами. Поскольку расстояние не имеет значения, PMD "profiler" не требует сложного позиционирования, как при использовании 1D-датчиков. Благодаря тому, что датчик нечувствителен к внешнему освещению, экранирование или подсветка не требуются, в отличие от систем камер, работающих с таким высоким уровнем точности. Благодаря удобному для пользователя цветному дисплею и интуитивной настройке с помощью трёх кнопок, датчик готов к работе в течение нескольких минут и без необходимости в программном обеспечении. Через IO-Link можно передавать информацию о проценте браков или профилях обнаруженных объектов.

Области интереса: высокая степень точности
Чтобы сделать различие между почти одинаковыми компонентами еще более надежными, с помощью функции «Область интереса», оценку профиля можно сузить до соответствующей области объекта с двумя отметками. Функцию можно использовать в фиксированном режиме, чтобы проверить, правильно ли расположен объект. В плавающем режиме сравнение контуров изменяется вдоль лазерной линии. Необязательно размещать компоненты для проверки точно таким же способом.

Обеспечение качества: определение допусков
Сходство между исходным и целевым объектом обеспечивается значением от 0 до 100%. Пороговую функцию можно использовать для определения значения, с которого эталонный объект является неприемлемым. Следовательно, низкое значение допуска будет гарантировать качество сборок, для которых необходима высокая точность.