1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. L-кодированный силовой кабель M12

L-кодированный силовой кабель M12

  • Поперечное сечение 2,5 мм2 для тока до 16 А
  • Кабель М12 с L-кодировкой в соответствии с EN 61076
  • Подключение к IO-Link мастерам Performance Line
  • Материал кабеля без галогена
  • Для общепромышленного применения, как автоматизация производства или машиностроение

Передача сильных токов с низким падением напряжения
Используется для обеспечения более высоких уровней мощности для новых IO-Link мастеров ifm Performance Line. L-кодированный разъем питания M12 становится все более популярным на рынке и является идеальным решением для питания этих модулей. ifm предлагает соединительные кабели и перемычки, которые идеально подходят для этого. Поперечное сечение 2,5 мм2 надёжно передаёт ток до 16 А, в то время как небольшое падение напряжения положительно влияет на рабочий диапазон.

Для заводской автоматизации и станкостроения
Благодаря материалу корпуса и материалам кабеля без галогена, эти кабели идеально подходят для станкостроения и любых стандартных применений в автоматизации производства.