You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  3. ecomatDisplay: мощные диалоговые модули для подвижной техники

ecomatDisplay: мощные диалоговые модули для подвижной техники

  • Светодиодные дисплеи 5", 7" и 12" с кнопками или сенсорным экраном
  • Корпус, оптимизированный для использования в подвижной технике
  • Оптическая связь: предотвращает проникновение влаги, обеспечивает оптимальную читаемость
  • ПО поддерживает любую ориентацию прибора (книжная/альбомная)
  • Программирование через CODESYS, многочисленные интерфейсы как CAN

Изображение и эксплуатация в тяжелых условиях
Новые диалоговые модули были разработаны для применения в кабинах и на кузовах машин. Благодаря высокой степени защиты и оптическому соединению они оптимально защищены от влаги. Они выдерживают сильные механические удары и постоянные вибрации, а также экстремальные температуры окружающей среды. Светодиодные RGB-панели с высоким разрешением обеспечивают оптимальную читаемость даже при ярком освещении. Дисплеи оснащены свободно программируемыми кнопками (5" и 7") или, в качестве опции, емкостным сенсорным экраном. Мощный, встроенный ПЛК может выполнять задачи визуализации и управления. Он свободно программируется через CODESYS. Многочисленные интерфейсы на задней панели устройства, например, CAN, аналоговое видео, USB 2.0 и Ethernet обеспечивают максимальные возможности подключения.

Механическая конструкция
Дисплеи имеют герметичный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65, IP 67. Для подключения используются разъемы М12 и 40-контактный AMP-разъем. Дисплеи можно использовать как устройство с поверхностным монтажом с помощью монтажной системы RAM или их можно установить на стену. В зависимости от требований, дисплеи можно установить в любой ориентации.

Мощная электроника
Встроенный 64-битный контроллер обеспечивает мощную презентацию графики высокого разрешения, обработку прикладной программы и функций устройства. Кроме того, существует много возможностей в отношении связи и взаимодействия с другими системами и сетями. Благодаря встроенным часам реального времени, данным можно присвоить отметку времени для лучшей отслеживаемости.

Аудио
Все дисплеи имеют обширные аудиофункции. Их можно использовать для акустических и голосовых сообщений.

Программирование в соответствии с IEC 61131-3
ПО CODESYS разрешает простое и ясное создание прикладного ПО. Графические элементы создаются с помощью встроенного редактора визуализации и могут, например, выбираться с помощью кнопок или дополнительной сенсорной функции.