1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. ecolink M12, A-кодировка – теперь для промышленного применения

ecolink M12, A-кодировка – теперь для промышленного применения

  • Инновационная разгрузка натяжения кабеля
  • Высокоэластичное уплотнение
  • Проверенная технология ecolink
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Степень защиты: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Простая сборка
  • Без галогена и силикона

Надежное уплотнение - даже в случае интенсивного движения кабеля
Особой проблемой является надежное и постоянное уплотнение кабеля. Благодаря инновационной и запатентованной технологии, разгрузка натяжения кабеля и кабельное уплотнение отделены друг от друга. Разгрузка натяжения кабеля гарантирована с помощью прочного трёхточечного удержания кабеля, что усиливает крепление кабеля в случае сильной нагрузки. Высокоэластичное кабельное уплотнение расположено прямо у кабельного ввода, чтобы предотвратить любое загрязнение из-за проникновения грязи. Высокоэластичный материал предотвращает деформацию оболочки кабеля и надежно уплотняет даже в случае интенсивного движения кабеля.

Простой и безопасный монтаж
Кабельные разъемы также оснащены отлично испытанной технологией ecolink, которая обеспечивает надежное подключение M12 к устройству без использования инструментов.