You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. AS-i CompactM8 модули: большой выбор и компактные размеры

AS-i CompactM8 модули: большой выбор и компактные размеры

  • Надёжное подключение ecolink защищает О-кольцо от разрушения
  • Компактное и плотное исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Питание выходов через AS-i или AUX
  • Устойчивые к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу

Компактные размеры, много вариантов установки
Серия CompactM8 отличается плоским и тонким исполнением. Поэтому модули идеально подходят для робототехники, манипулирования и технологии сборки. Они предлагаются с AS-i технологией, с дополнительными выходами AUX и как пассивное исполнение. Модули устанавливаются с помощью двух крепежных отверстий с передней стороны и сбоку. Дополнительные принадлежности позволяют установку на DIN-рейку.

Механический ограничитель для простой установки
Новая технология ecolink гарантирует правильную установку: встроенный механический ограничитель защищает О-кольцо разъемов М8 от разрушения. Таким образом, возможна быстрая и безопасная установка без дорогостоящих инструментов для затяжки, не подвергающая опасности функционирование и герметичность модуля.

Высокая степень защиты для применения в поле
Благодаря высокой степени защиты IP 65, 67 и 68, модули соответствуют всем требованиям для применения в тяжелых промышленных условиях. Таким образом, они могут быть установлены непосредственно в поле, рядом с процессом. Между датчиками/актуаторами и шкафом управления нет больших расстояний.

Легкие и прочные
Модули CompactM8 компактны благодаря небольшой ширине всего 30 мм и высоте 17 мм в области разъема M8. Поэтому они являются идеальным выбором, для установки в зонах манипулирования и сборки или на руках роботов-манипуляторов. Другие преимущества: полная герметизация гарантирует, что они устойчивы к ударам и вибрации.

Различные возможности применения
AS-i модули адресуются через передний штекер М12. Модули можно подключить к адресующему устройству с помощью стандартного соединительного кабеля. Модули М8 доступны как пассивные распределительные коробки с круглым кабельным соединением, М12 (8-проводный), М12 (14-проводный) и в исполнении AS-i.

Простая идентификация неисправностей
Светодиод "FAULT" на модуле обеспечивает простую локализацию неисправностей. Красный мигающий светодиод сигнализирует отказ периферии и, например, указывает на короткое замыкание источника питания датчика. Постоянно светящийся красный светодиод указывает на сбой в коммуникации.