You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Датчики
  3. 4 в 1: датчик потока измеряет потребление четырех промышленных газов

4 в 1: датчик потока измеряет потребление четырех промышленных газов

  • Высокая универсальность снижает разнообразие датчиков и складские запасы
  • Точное измерение данных позволяет эффективно управлять энергопотреблением

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Различные рабочие значения отображаются одновременно, что исключает необходимость использовать несколько инструментов
  • Режим моделирования упрощает настройку и управление

Датчик «все в одном» снижает расходы
Новый расходомер серии SD обнаруживает четыре важных промышленных газа: аргон, углекислый газ, азот и воздух. Поэтому он является идеальным выбором для разливочных и упаковочных машин в пищевой промышленности, а также для процессов сварки, резки или пайки, в которых используются защитные газы. Кроме текущего потока, датчик также измеряет температуру, давление и суммарный объёмный расход. Значения можно считывать на цветном дисплее и они доступны в виде цифровых данных через IO-Link.

Удобное управление через IO-Link
Через IO-Link датчик предлагает различные полезные функции, которые упрощают работу: В режиме моделирования настраиваемые параметры отображения и настройки точки переключения можно проверить до ввода в эксплуатацию. Благодаря режиму мигания пользователь может визуально определить точное положение сработавшего датчика.

Обеспечение качества, снижение расходов
Благодаря датчику потока, пользователь может точно отслеживать потребление дорогих промышленных газов. Очень маленькие количества обнаруживаются так же надежно, как большие потоки. Высокая точность измерения обеспечивает качество продукции и процесса в ситуациях, когда точное дозирование газов очень важно. В то время как чрезмерное потребление излишне увеличивает затраты, слишком низкое, ставит под угрозу конечное качество продукта.

Основа для комплексной системы управления энергопотреблением в соответствии с DIN EN ISO 50001
Директива ЕС DIN EN ISO 50001 по энергоменеджменту обязывает компании вести документацию о калибровке измерительного оборудования для обеспечения точности и воспроизводимости измеренных данных. Сочетание нового датчика сжатого воздуха SD и регулярной калибровки DAkkS, обеспечивает оптимальную основу для надежной системы энергоменеджмента.

Универсальность датчика снижает разнообразие датчиков и складских запасов
Сочетание характеристик четырех газов, высокой динамики измерений, а также нескольких параметров измерения в одном датчике значительно снижает затраты на оборудование. Датчик SD подходит для широкого применения, что уменьшает разнообразие датчиков и складские запасы. Поскольку датчик также определяет давление, температуру и общий объемный расход среды, требуется меньше дополнительных датчиков, включая проводку и входные платы - это снижает расходы на установку и обслуживание.