Улучшенная производительность благодаря IO-Link
Отражательная способность для различения объектов
Датчик OGD Reflectivity определяет отражательную способность объектов и предоставляет информацию о расстоянии, что повышает надежность управления технологическим процессом. Отражательная способность обозначает, сколько излученного света отражается от предмета и изменяется согласно цвету и свойствам поверхности. Вот почему датчик может, например, различать ящики для напитков разных цветов и обнаруживать отсутствие печатной этикетки на упаковках, готовых к отправке. Поскольку датчик даёт информацию о отражательной способности в дополнение к расстоянию через второй коммутационный выход, можно легко реализовать автоматическую сортировку. Благодаря OGD Reflectivity все параметры можно настроить обычным способом с помощью трех кнопок, и отобразить их на ярком двухцветном дисплее.