Улучшенная производительность благодаря IO-Link
Текущая ситуация в данной области
В старых установках аналоговые или цифровые выходные сигналы от датчиков, в основном, поступают непосредственно на стандартные входные платы контроллеров, и в дальнейшем обрабатываются там. Современные датчики обычно оснащены IO-Link. Это означает, что они также передают соответствующие данные, которые были бы потеряны при стандартном использовании.
Воспользуйтесь преимуществами распределителя данных
Благодаря распределителю данных IO-Link теперь можно производить независимый от установки мониторинг в традиционной системе, ранее работавшей в режиме SIO. Связанные с контроллером выходные сигналы по-прежнему отправляются в режиме SIO на входы контроллера. Кроме того, рабочее значение и другие данные датчика измеряются и передаются через IO-Link в системы верхнего уровня (Smart Observer, облако). Настройка параметров датчика возможна, например, с помощью ПО LR DEVICE и подходящего IO-Link мастера.