1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Точное обнаружение крошечных объектов с помощью лазерных вилочных датчиков

Точное обнаружение крошечных объектов с помощью лазерных вилочных датчиков

  • Точный лазер гарантирует надёжное обнаружение крошечных объектов от Ø 30 µm
  • Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Загрязнение сигнализируется постоянным контролем количества света
  • Режимы датчика (мощность, скорость, высокое разрешение) можно установить в соответствии с конкретным применением

Высочайшая точность в микрометровом диапазоне
Новые датчики ifm предназначены для контроля деталей для точного машиностроения, медицинских или других мелких компонентов. Благодаря точному лазеру, фотоэлектрический вилочный датчик обнаруживает объекты с диаметром всего 30 μm.

Настройка и диагностика с помощью IO-Link
Благодаря IO-Link, также можно приспособить настройки датчика индивидуальным требованиями процесса или окружающей среды. В режиме мощности высокая интенсивность света обеспечивает надежное обнаружение объектов даже в сложных условиях. В скоростном режиме возможна частота переключения до 10000 Гц. Кроме того, датчик сам обнаруживает загрязнение объектива, что позволяет своевременную очистку и гарантию надежной работы процесса.