1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Технология проверки калибровки: датчик температуры контролирует сам себя

Технология проверки калибровки: датчик температуры контролирует сам себя

  • Немедленное уведомление об отклонениях в точности
  • Улучшенная гарантия качества между интервалами калибровки
  • Прочная конструкция для точных измерений даже в сложных условиях

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Прозрачный контроль датчика благодаря регистрации диагностических значений
  • Функция моделирования упрощает установку

Максимальная надёжность для чувствительных к температуре процессов
Благодаря усовершенствованному процессу калибровки, TCC достигает точности ± 0,2 К во всем диапазоне измерений. Он идеально подходит для применения в чувствительных к температуре процессах, таких как обработка продуктов питания, резины или углерода. Кроме того, постоянно отслеживая собственную надежность, TCC обеспечивает бесперебойный процесс и высокое качество продукции. Если датчик отклоняется от отдельно определенных значений допуска или в случае неисправности датчика, он подает соответствующий сигнал через четко видимый светодиод и диагностический выход.

Прочное исполнение для длительного использования
Благодаря герметичному корпусу и новой конструкции зонда, датчик ТСС постоянно устойчив к внешним воздействиям, таким как влага, скачки температуры, механические воздействия и вибрации.

Постоянный контроль состояния
Благодаря технологии контроля калибровки, датчик ТСС постоянно проверяет свое собственное поведение дрейфа. Датчик сравнивает значение температуры с одновременно измеренным опорным значением. Если отклонение находится вне допустимого значения, которое можно настроить между 0,5 и 3 К, ТСС выдаёт оптический сигнал и отправляет сообщение в центральный контроллер с помощью IO-Link и диагностического выхода. То же самое происходит в случае серьезных неисправностей.

Обеспечение качества благодаря точному измерению
Особенно в производственных процессах, где точные значения температуры имеют решающее значение для качества продукта, важно, чтобы измеренные значения были абсолютно точными. Датчик ТСС позволяет операторам установки принять при возникновении дрейфа соответствующие меры, не дожидаясь следующего запланированного интервала калибровки. Это снижает риск потери целых партий товара из-за неправильной производственной температуры.

Прозрачная коммуникация датчика
Визуальная и цифровая индикация: датчик ТСС обеспечивает текущее состояние простым и понятным способом. Если светодиод на датчике горит зелёным цветом, датчик работает надёжно. Синий цвет указывает на отклонение температуры за пределы допустимого диапазона. Красный цвет означает серьёзную неисправность, например неисправность основного измерительного элемента. Кроме того, датчик ТСС автоматически сохраняет все данные, необходимые для постоянной документации с помощью IO-Link: дата установки, часы работы, гистограмма температуры, а также регистрация сообщений о событиях (часы работы и номер события) и о состоянии проверки калибровки (часы работы, значение температуры, значение дрейфа, предел и состояние).

Режим моделирования: гарантированная надежность даже до установки
Значение, с которого ТСС отправляет сообщение, можно установить с помощью ПО. В режиме моделирования, можно свободно выбрать рабочую и исходную температуру, чтобы проверить, был ли датчик правильно интегрирован в контроллер. Моделирование процесса завершает высокий уровень надежности, предлагаемый TCC.