Быстрый способ для начала программирования подвижной техники
Новое поколение контроллеров ecomatControllers - это современная платформа контроллеров для автомобилей и станков будущего. Предварительно смотнированный набор включает в себя компактный ecomatController CR711S со всеми необходимыми проводами для питания контроллера и подключения интерфейсов для обмена данными через CAN и Ethernet, а также входами и выходами. В наборе находятся переключатели, потенциометры и дисплеи для моделирования коммутационных и аналоговых входных сигналов. Встроенный пакет программного обеспечения CODESYS (версия 3.5) позволяет легко ознакомиться с контроллером и создать прикладную программу.
Мощная электроника
Сердцем стартового набора является ecomatController CR711S, разработанный в соответствии с действующими стандартами для мобильной электроники и оснащенный современным многоядерным 32-битным процессором с тактовой частотой 300 МГц. Он предлагает все функции для создания прикладных программ и ознакомления с интегрированными аппаратными функциями. RGB-светодиоды состояния показывают самые важные системные сообщения. При необходимости, внутренние контроллеры, которые можно запрограммировать отдельно (1х стандартный, 1х безопасный) обеспечат вам первый опыт с программированием контроллеров безопасности для применения до EN 13849 PL d и EN 62061 SIL cl2.
Интерфейсы с расширенными функциями
В дополнение к RS232 и интерфейсу Ethernet со встроенным коммутатором, с помощью встроенных разъемов M12 доступны два интерфейса CAN. Все интерфейсы CAN поддерживают основные протоколы шины CANopen, CANopen Safety и J1939.
Конфигурируемые входы и выходы
Каждый набор имеет 6 предустановленных входов и выходов. Их можно сконфигурировать как цифровые, частотные или аналоговые выходы с функцией диагностики или как входы для измерения сопротивления. Выходы можно сконфигурировать как диагностические-цифровые или ШИМ выходы. При необходимости, все входы и выходы можно сконфигурировать как безопасные каналы. Специальные датчики и актуаторы можно подключить дополнительно через плоские штырьковые разъемы.
Программирование в соответствии с IEC 61131-3 с помощью CODESYS
Программирование производится с помощью стандартизированных языков IEC 61131-3. Для ознакомления с программным обеспечением доступны примеры программ и библиотеки.