- Главная страница
- Новинки продукции
- Системы мониторинга и диагностики
- Решения для мониторинга состояния оборудования
Решения для мониторинга состояния оборудования
- Эффективный онлайн-мониторинг технического состояния простейших механизмов
- Интеграция без дополнительных устройств связи в системы управления на базе промышленного Ethernet
- Простые индикаторы в режиме реального времени для автоматизированных аварийных сообщений
Улучшенная производительность благодаря IO-Link
- Расчет вибрации машин по исходному сигналу ускорения
- IO-Link вместо множества длинных проводов из шкафа управления
Мониторинг состояния промышленных объектов в реальном времени
Системы мониторинга состояния оборудования интегрируется прямо в управляющую платформу. Они позволяют проводить раннюю диагностику и обнаружение неисправностей механизмов и промышленных систем, вызванных механическими ударами, изнашиванием компонентов или трением. Своевременное обнаружение таких неисправностей создает возможности для более точного планирования времени простоя оборудования с целью проведения планового технического обслуживания и внесения корректировок в работу механизмов, которые могут продлить срок службы оборудования. Периодических проверок в таких случаях бывает недостаточно. Только непрерывный мониторинг оборудования позволяет обеспечить его полную защиту от поломок.
С IO-Link всё просто!
Передовой интерфейс IO-Link позволяет эффективно реализовать подключение по технологии промышленной автоматизации 4.0. Вам больше не потребуются дорогостоящие вторичные сети, шлюзы или IT-поддержка. IO-link открывает новые возможности для коммуникации между системой управления оборудованием и полевым уровнем. C его помощью возможна передача вибрационных сигналов в системы верхнего уровня для последующей обработки и полного анализа.

Рабочие значения
Датчик вибрации VVB001 считывает и анализирует значения параметров вибрационного процесса в целях обнаружения неисправности.
v-RMS (Расшатывание машины)
Эффективное значение виброскорости, определяющее усталостные разрушения компонентов.
a-RMS (Трение машины)
Эффективное значение ускорения, благодаря которому обнаруживается механическое трение.
a-Peak (Механические удары машины)
Максимальное ускорение для обнаружения механических воздействий.
Диагностика по соотношению пик/фон вибросигнала (Крест-фактор)
a-Peak/a-RMS является одним из важнейших показателей для оценки общего состояния оборудования.
Температура
Датчик выявляет повышение температуры, вызванное чрезмерным трением или другими воздействиями (напр. связанные с электричеством).
Необработанные данные
Датчик также предоставляет исходные данные ускорения для подробного анализа или анализа в целях определения причин возникновения неисправностей. Они выдаются по запросу в виде BLOB (двоичный большой объект) и передаются с помощью IO-Link. Запись рабочего состояния оборудования осуществляется в 4-секундных интервалах и в течение нескольких минут передаётся в системы более высокого уровня.