You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. IO-Link
  3. Простое отслеживание рабочих значений прямо на смартфоне

Простое отслеживание рабочих значений прямо на смартфоне

  • Новый IO-Link Bluetooth штекер*
  • Приложение ifm QuickLook доступно для смартфонов и планшетов
  • Прозрачный для мастера

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Расширенная история измерений
  • Передача всех рабочих значений и событий из дачика

Рабочие значения можно быстро и удобно отобразить на смартфоне
С помощью нового штекера и соответствующего приложения ifm QuickLook, пользователи теперь могут напрямую контролировать измеренные значения и события перенесенные через IO-Link. Чтобы это сделать, штекер просто устанавливается в кабель между датчик с IO-Link и мастер, и затем между смартфоном и IO-Link Bluetooth штекером настраивается соединение Bluetooth. Эта система идеально подходит для контроля рабочих значений из датчиков, к которым нет доступа или они не имеют дисплея. Далее, штекер оснащен историей измерений для записи данных, что упрощает диагностику оборудования.

Системные требования
Приложение доступно в App Store и Google Play. Для работы приложения необходима операционная система iOS, верся 8.0 и выше или операционная система Android, версия 4.3 и выше. Смартфон должен поддерживать Bluetooth 4.0.