Улучшенная производительность благодаря IO-Link
Точный контроль за процессами
Благодаря оптимизированной измерительной трубе, новый магнитно-индуктивный расходомер серии SM теперь охватывает диапазоны измерения до 150 л/мин. Кроме потока, измеряется температура и общее количество.
Высокая устойчивость к температуре несмотря на компактные размеры
Высокая устойчивость к температуре до 90 °C позволяет применение в сложных условиях, например, в печах, где охлаждающая вода достигает очень высоких температур.
Быстрая настройка и простота в управлении
TFT дисплей отображает несколько значений одновременно, два отдельных светодиода точки переключения и дополнительное изменение цвета обеспечивают идеальный обзор. В сочетании с интуитивным управлением с помощью 3 кнопок, понятные пункты меню значительно сокращают время настройки датчика.
Надёжность процесса и мониторинг потребления энергии
Перегрев инструментов, сварочных автоматов или печей приводит к повышенному износу, и в конечном итоге к простою производства. Постоянный контроль охлаждающей воды обеспечивает надежность процесса в применениях, где необходимо интенсивное охлаждение. Расходомер типа SM отличается высокой точностью и встроенным измерением температуры. В сочетании с счётчиком общего количества (функция сумматора) также возможно реализовать надежный мониторинг энергопотребления.
Производительность насоса может быть уменьшена благодаря минимизации потери давления
Оптимизированная конструкция измерительной трубы с увеличенным внутренним диаметром снижает перепады давления. Преимущество: производительность насоса можно уменьшить, что сокращает расходы на энергию.
Благодаря IO-Link сокращаются затраты на настройку и аппаратное обеспечение
С помощью только одного выхода в контроллере можно анализировать несколько параметров (расход, температура, общее количество). Количество точек измерения, проводки и входных плат ПЛК снижается, что экономит расходы. Встроенная функция моделирования упрощает настройку. Датчики можно встроить в контроллер и контролировать даже если установка находится в нерабочем состоянии.
Тонкое исполнение, оптимизированное для стандартных распределительных коробок
Для контроля отдельных контуров охлаждения одновременно используется несколько расходомеров. Их тонкое исполнение оптимизировано для практического использования. Это позволяет применение в водопроводных системах с внутренним диаметром 50 мм. Другие характеристики: Нет необходимости соблюдать длину впускной и выпускной трубы перед или за датчиком, что обеспечивает максимальную гибкость при установке.
Термопластавтомат
Количество охлаждающей воды и температура являются ключевыми факторами качества конечного продукта. Засорение должно быть обнаружено немедленно. Это обеспечивается с помощью датчик потока SM.
Система закалки
В процессе закалки должны соблюдаться кривые охлаждения заготовок. Это делается путем подачи определенного количества охлаждающей воды на предварительно нагретую заготовку. Датчик SM обнаруживает возможное засорение и обеспечивает постоянное качество продукции.
Станкостроение
Непрерывная подача охлаждающей воды обеспечивает постоянное качество и продлевает срок службы инструмента. Стружка может засорить водопроводные трубы. Датчик SM вовремя это обнаруживает и предотвращает перегрев инструментов.
Строительство печей
Недостаток охлаждающей воды может привести к опасной чрезмерной температуре в печи. Датчик SM контролирует количество охлаждающей воды и температуру до 90 °C. Дорогостоящие простои из-за перегрева остались в прошлом.