You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Первый датчик давления G 1/2 в гигиеническом исполнении для небольших труб

Первый датчик давления G 1/2 в гигиеническом исполнении для небольших труб

  • Концепция уплотнения PEEK для фитинга G 1/2, не требующая техобслуживания
  • Прочная, прошедшая испытания керамическая измерительная ячейка без жидкостей преобразователя давления
  • Одобрено по общепромышленным гигиеническим стандартам

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Встроенное измерение температуры устраняет необходимость в нескольких приборах
  • Цифровая коммуникация без A/D или ЭМС потерь

Идеальное решение для гигиенических производственных установок
Новый датчик давления РМ15 оснащен уплотнением с уникальной концепцией. Эта концепция позволяет обеспечить гигиеническую интеграцию небольших керамико-емкостных измерительных ячеек в небольшие трубы, например, в системах дозирования и наполнения, что ранее было невозможно. Благодаря резьбе G 1/2 его можно устанавливать без использования дорогих адаптеров. Установка заподлицо позволяет использовать вязкие среды и гарантирует оптимальные результаты для процессов CIP. Для каждого датчика доступен бесплатный заводской сертификат.

Прочный и не требующий техобслуживания
Со стороны измерения датчик не требует технического обслуживания, поскольку не имеет эластомерного уплотнения. Прочная керамическая измерительная ячейка устойчива к скачкам давления и вакуума, а также к воздействию абразивных веществ. Датчик устойчив к температуре среды до 150°C (макс. 1 час).