You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Один для любого применения

Один для любого применения

  • Универсальный поправочный коэффициент (K=1) для надежного обнаружения любых металлов
  • Компактное исполнение увеличивает область применения и уменьшает складские запасы
  • Помехоустойчивость до 300 mT благодаря высокой устойчивости к магнитному полю
  • Антипригарное покрытие предотвращает налипание сварочных брызг

Требует мало места и позволяет универсальное использование
Компактный датчик "Kplus" в прямоугольном корпусе IQ используется для определения положения металлических предметов в промышленных условиях с ограниченным пространством для установки. Благодаря неизменному диапазону чувствительности для всех металлов и PUR-кабелю, датчик без каких-либо дополнительных усилий подходит для различных применений.

Надёжный и устойчивый к сварке
Благодаря очень высокой устойчивости к магнитному полю, усиленной оболочке кабеля и антипригарному покрытию этот датчик идеально подходит для сварки.