Улучшенная производительность благодаря IO-Link
Прямое присоединение снижает количество проводки
MVQ201 постоянно контролирует положение клапана с точностью до градуса. С помощью функции "Auto teach" (автоматическое обучение), конечные позиции обучаются автоматически. Управляющий клапан можно легко подключить с помощью отдельного соединения M12 и управлять им через IO-Link. Это снижает сложность проводки и установки, что уменьшает количество источников ошибок.
Удобный запрос информации о состоянии и своевременная информация о техническом обслуживании
Заданные позиции клапана сигнализируются через два коммутационных выхода, а также с помощью ярких светодиодов состояния. Датчик также обнаруживает изменение интервала закрытия клапана, что предполагает износ, отложения или засорение из-за посторонних предметов, и сигнализирует их через IO-Link. Это позволяет планировать предиктивное техническое обслуживание, или немедленно устранять неисправности, что помогает избежать более длительных и дорогостоящих простоев оборудования. Чтобы упростить определение местонахождения датчика, выбранное устройство в режиме мигания, мигает зеленым цветом.
Подключен непосредственно к регулирующему клапану
Датчик MVQ201 оснащен отдельным соединением M12 для прямого подключения к регулирующему клапану, которым затем можно просто управлять через IO-Link. Короткий кабель упрощает установку и снижает склонность передачи данных к ошибкам. Кроме того, дополнительная информация, например, изменение продолжительности закрытия и открытия клапана из-за отложений или износа, предоставляется через IO-Link, и затем может быть дополнительно обработана либо в ПО SMART OBSERVER, либо в контроллере. Это позволяет проводить техническое обслуживание и очистку установки по мере необходимости, а также предотвращать незапланированные и дорогостоящие простои.