You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Небольшой датчик с встроенным DIN разъемом для клапана

Небольшой датчик с встроенным DIN разъемом для клапана

  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты IP67
  • Точность измерения < ± 0.5 %, повторяемость < ± 0.05 %
  • Чрезвычайно быстрый отклик: шаг времени отклика всего 2 мс
  • Компактное исполнение (SW19) с резьбовым соединением

Быстрая и простая замена
Несмотря на большое количество альтернатив, разъемы клапанов все еще используются для подключения датчиков на многих заводах. В серию ifm PT50xx теперь также входят компактные датчики давления со встроенным разъемом клапана. Это упрощает интеграцию датчиков в уже имеющиеся установки и использовать существующую проводку, что экономит время и средства.

Проверенная технология и высокая степень защиты IP
Датчик PT50xx основан на серии PT5, которая отлично опробована и протестирована на рынке. Он оснащен прочной тонкопленочной измерительной ячейкой без уплотнительного кольца в компактном исполнении с 19 мм поперечным сечением. С подходящим разъемом (напр. E30447) используемый здесь разъем клапана достигает степени защиты IP 67. В отличие от датчиков с IP 65 с разъемом клапана, которые широко распространены на рынке, эксплуатационная надежность выше.