You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Компактные датчики в цельнометаллическом корпусе с соединительным кабелем

Компактные датчики в цельнометаллическом корпусе с соединительным кабелем

  • Компактное исполнение с кабелем: идеально подходит для ограниченного пространства
  • Герметичные: степень защиты от IP 65 до IP 69K
  • Антипригарное покрытие позволяет применение в сварочных работах
  • Чувствительная поверхность устойчива к ударам до 1 Джоуля
  • Надежная работа в диапазоне температур от -40 до +85 ° C

Максимальная надёжность даже в суровых условиях эксплуатации
Датчики в цельнометаллическом корпусе используются в применениях, где необходима особая устойчивость к сильной нагрузке, например, в токарных или фрезерных станках. Здесь корпус датчика должен надежно противостоять быстрым изменениям температуры и агрессивным средам, таким как смазочные материалы и охлаждающие жидкости. Кроме того, прочная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает оптимальную защиту от абразивных частиц при металлорежущей обработке. Однако, в сталелитейной или автомобильной промышленности нагрузку на корпус датчика создают сварочные брызги. Поэтому, исполнение с антипригарным покрытием и устойчивой к механической нагрузке чувствительной поверхностью являются идеальным решением для надёжного функционирования. Компактное и короткое исполнение разрешает применение даже в самых ограниченных по размеру местах.