You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Измерительный фотоэлектрический датчик для пищевой промышленности

Измерительный фотоэлектрический датчик для пищевой промышленности

  • Стальной корпус с высокой степенью защиты для гигиенических областей и влажных сред (IP 69K)
  • Объектив, устойчивый к царапинам
  • Компактное исполнение со стандартной резьбой М18 для простой установки

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Простая и быстрая настройка точек переключения с помощью IO-Link
  • Постоянное измерение и мониторинг расстояния в процессе работы

Компактное исполнение для установки в ограниченном пространстве в пищевой промышленности
Компактное исполнение с боковой резьбой M18 и разъемом, направленным вниз, является идеальным решением для любых требований в гигиенических и влажных средах. Датчик имеет корпус из высококачественной нержавеющей стали с уплотнительным материалом, совместимым с пищевой промышленностью, пластмассовым объективом, устойчивым к царапинам и высокой степенью защиты IP 68 / 69K. Он выдерживает чистку агрессивными моющими средствами и чистку под высоким давлением.

Непрерывное измерение расстояния через IO-Link
ifm предлагает новые датчики OG Cube в виде датчиков диффузного отражения и однолучевых световых барьеров. Для датчиков диффузного отражения с подавлением заднего фона диапазоны можно настроить через IO-Link, и, аналогично аналоговым датчикам, значение расстояния указывается с точностью до миллиметра. Кроме того, все версии имеют различные параметры настройки, такие как режим срабатывания на свет / темноту или задержка включения и выключения для быстрой настройки.