1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Большой диапазон в миниатюрном формате: индуктивный датчик в исполнении М8

Большой диапазон в миниатюрном формате: индуктивный датчик в исполнении М8

  • 30 мм датчик для ограниченного пространства
  • Большой диапазон 6 мм для установки незаподлицо
  • Герметичный: степень защиты от IP 65 до IP 69K
  • Винтовая резьба для гибкого монтажа

Легкий, небольшой и прочный
Компактный корпус пригоден для применения в местах с ограниченным пространством или в местах, где дополнительный вес должен быть низким: в автоматизации производства, на станках или быстро движущихся руках роботов-манипуляторов, миниатюрный датчик отличается диапазоном, почти равным диапазону более крупных датчиков. Благодаря корпусу из нержавеющей стали он очень устойчив. Температурный диапазон от -40 до +85 °C позволяет применение в пищевой промышленности.

Резьбы точно подобраны друг к другу, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве. Датчик можно вкрутить в отверстие спереди или сзади. Четыре светодиода, расположенные с шагом 90°, позволяют визуально проверить состояние переключения в любом положении.