Чрезвычайно гибкий подход к настройке параметров, диагностике и обработке данных, а также идеальный выбор для решения задач идентификации с небольшими объемами данных
Приложения
Благодаря простой интеграции через IO-Link, новые RFID антенны подходят для широкого спектра применений. Они идеально подходят для идентификации контейнеров для деталей в конвейерной технике, поскольку здесь необходима передача небольшого объема данных. В станкостроении, кассеты и формованные детали могут быть обнаружены с помощью RFID и IO-Link. Это сокращает время цикла и увеличивает объем производства. В автомобильной промышленности, компоненты кузова или двигатели сравниваются с номерами заказов через RFID, в целях контроля этапов производства или контроля окончательной сборки.
Преимущества решений RFID от ifm:
ifm предлагает широчайший ассортимент датчиков с IO-Link на рынке. Новые RFID антенны теперь дополняют ассортимент. RFID антенны предназначены для подключения к мастерам IO-Link. Мастеры предлагают до 8 гнёзд М12 для подключения RFID IO-Link антенн. В зависимости от исполнения, мастеры IO-Link оснащены интерфейсом EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP или PROFINET для коммуникации с ПЛК. Прочное исполнение антенн со степенью защиты IP 67 и IP 69K позволяет использовать их в тяжелых промышленных условиях эксплуатации. Можно использовать любые RFID транспондеры в соответствии со стандартом ISO 15693.
Ширина данных
Ширина рабочих данных в рабочем изображении составляет 32 байта. Ширина данных пользователя в рабочем изображении составляет 28 байтов каждый на входе и выходе.
Функции IO-Link
Дополнительные функции IO-Link: