You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. IO-Link
  4. IO-Link повторитель

IO-Link повторитель

Возможно последовательное подключение нескольких повторителей, что экономит затраты - идеально подходит для применения в пищевой промышленности

  • Диапазон измерения IO-link до 100 м*
  • Последовательное подключение до 3 повторителей
  • Отлично подходит для пищевой промышленности
  • Простая установка с помощью технологии Plug&Play
  • Для всех сертифицированных IO-link мастер-модулей

Датчики IO-Link в условиях эксплуатации
Во многих системах промышленного оборудования и автоматизации датчики установлены далеко от точек их подключения. В большинстве случаев диапазон стандартных интерфейсов IO-Link не превышает 20 метров. Увеличить их дальность действия стоит огромных средств. С помощью IO-Link повторителей E30444 возможно продление расстояния передачи сигнала до 20 метров на каждый повторитель *, что помогает значительно сократить расходы. Для этого достаточно последовательно подключить IO-Link повторители по кабелю в зависимости от конкретного применения и нужного диапазона. Максимальный диапазон* зависит от типа передачи сигнала, площади поперечного сечения провода и расхода тока подключенного устройства. Повторитель сигнала IO-Link транспарентен для мастер-модулей и работает со всеми сертифицированными мастер-модулями IO-Link независимо от производителя. Режим коммутационного выхода SIO с повторителем IO-Link невозможен. Обработка данных задерживается до одного цикла, непериодические данные задерживаются до двух циклов на каждый повторитель.

* Подробная информация о диапазоне, совместимости и кабеле находится в инструкции по эксплуатации или технической спецификации повторителя.