You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Точные датчики угла наклона для динамических применений

Точные датчики угла наклона для динамических применений

Датчики с 1 и 2 осями и 6 степенями свободы обеспечивают быстрое время отклика и высокое качество сигнала в экстремальных условиях.

  • Датчики угла наклона с 1 и 2 осями и 6 степенями свободы
  • Быстрое время отклика и высокое качество сигнала благодаря инновационному алгоритму слияния датчиков
  • Необработанные данные датчика ускорения и гироскопа обеспечивают расширенное функционирование
  • Высокая степень защиты IP 68 / IP 69K для применения в экстремальных условиях

Устойчивое к помехам измерение наклона
Динамические датчики угла наклона серии JD устанавливают новые стандарты в отношении качества и характеристики отклика. Они используют 3D гироскоп, а также 3D-датчик ускорения. 6-осевой IMU-сенсор (Inertial Measurement Unit - Инерционное измерительное устройство) с интеллектуальными сенсорными фильтрами определяет точные значения наклона на этой основе. Помехи, возникающие, например, в подвижной технике из-за вибраций, ударов или при запуске и торможении, не искажают измеренные значения.

Гибкий интерфейс
Датчик угла наклона оснащен интерфейсом CANopen для передачи измеренных данных и настройки параметров. При необходимости, встроенный согласующий резистор можно активировать через программное обеспечение.