You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы идентификации
  4. Полная система HF RFID в компактном корпусе

Полная система HF RFID в компактном корпусе

Мощное RFID для большого расстояния со встроенным веб-сервером для конфигурации, диагностики и мониторинга

  • Встроенный веб-сервер для конфигурации, диагностики и мониторинга
  • Интерфейс для PROFINET, Ethernet/IP или TCP/IP
  • Светодиоды индикации диагностики и состояния
  • Регулируемый диапазон/мощность передачи
  • RFID HF 13. 56 МГц система по ISO 15693

Мощное RFID для производственных процессов
Компактные устройства серии DTE60x идеальны для большего расстояния записи/считывания. Благодаря новым оптимизированным настройкам, большие объемы данных можно считывать и записывать в кратчайшие сроки. Это экономит ценное время в стандартных применениях, таких как отслеживание продукта в процессе производства или хранение производственных данных или параметров качества. Новые компактные устройства DTE60x упрощают установку, так как антенна, оценочная электроника и интерфейс встроены в один компактный, подходящий для промышленности, корпус.

Преимущества HF RFID решения ifm:

Простая интеграция
Доступ к данным на устройстве RFID очень быстрый и простой через предусмотренные функциональные блоки, а также непосредственно через рабочее изображение контроллера. Поставляются функциональные блоки для стандартных контроллеров, напр. Siemens, Schneider, Allen Bradley или Omron.

Встроенный веб-сервер
Устройства считывания/записи оснащены встроенным веб-сервером. Пользователи могут входить в систему через HTTP-адрес для полного доступа к устройству.

Подходит для применения в промышленности
Прочное исполнение со степенью защиты IP 67 разрешает применение в тяжелых условиях эксплуатации.

Дополнительные дискретные входы
Прибор оснащен двумя дополнительными дискретными входами и выходами, например для управления или сигнальной лампы.

Светодиоды состояния
5-цифровая светодиодная линейка отображает значение RSSI (уровень сигнала) для визуализации расстояния до тэга.

Исполнения с различными интерфейсами

DTE604 с TCP/IP
Компактное устройство RFID является идеальным для прямого подключения к ПК, промышленным ПК или ПЛК, которые не имеют стандартизированного интерфейса шины.

DTE601 с PROFINET
Эта оценочная электроника специально предназначена для заказчиков с контроллером от Siemens.

DTE602 с EtherNet/IP
Эта версия оптимизирована для контроллеров от Schneider Electric или Rockwell Automation.

Все приборы оснащены встроенным переключателем для прямого подключения к другим устройствам.