1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы идентификации
  4. Мощный и простой в использовании мультикодер

Мощный и простой в использовании мультикодер

Мощное обнаружение
Новое считывающее устройство штрихкодов впечатляет увеличенным в 4 раза разрешением для получения надежных
результатов считывания, в 10 раз более быстрым временем оценки и в 10 раз более быстрой настройкой.

Кнопка для программирования
Одним из преимуществ датчика является простое обучение с помощью одной кнопки. Нажатием кнопки обучения пользователь настраивает считыватель на код с помощью маркировки лазером. Фокусировка, настройка экспозиции и обнаружение типа кода производится датчиком автоматически. Через несколько секунд датчик готов к работе.

Настройка с помощью приложения для смартфона
Для основной настройки датчика доступно приложение для смартфона (iOS, Android). Пользователь может использовать его, например, для определения триггера или IP-адреса. На основе этой настройки на дисплее смартфона генерируется код Data Matrix. Когда этот код удерживается в поле зрения считывателя, конфигурация автоматически принимается.

Vision Assistant
Мультикодер можно настроить с помощью программного обеспечения Vision Assistant. Например, функция автопоиска определяет несколько различных кодов в одном изображении. Пользователь может просто присвоить эти коды в Vision Assistant.
Благодаря различным логическим функциям, датчик можно запрограммировать на последовательный контроль. Дорогостоящая оценочная электроника уже не требуется. Живое изображение и обширная визуализация всех настроек обеспечивает оптимальный обзор.

ifm накопитель
Устройство имеет сменный накопитель для хранения данных. Его можно использовать для сохранения или загрузки настроек
мультикодера. Это упрощает замену прибора и настройку нескольких приборов на одно применение.

Моментально готов к работе

Основное преимущество: Одним нажатием кнопки датчик автоматически выполняет фокусировку, настройку экспозиции и распознавание типа кода.
Кроме того, с помощью кнопки обучения можно быстро настроить датчик на изображение со штрих-кодом или 2D-кодом. Это экономит Ваше время и средства.
Заводскую настройку можно изменить с помощью удобного для пользователя приложения для смартфона.

Обучение с помощью одной кнопки и настройка через приложение для смартфона

Приложение O2I используется для того, чтобы сгенерировать код DataMatrix на дисплее смартфона.
Просто удерживайте код в поле зрения считывателя и конфигурация
будет принята автоматически.
Доступно для iOS, Android и Windows.

Для сложных требований: ifm Vision Assistant

Для сложных задач идентификации мультикодер можно легко
настроить с помощью программного обеспечения Vision Assistant. "Живое" изображение и
расширенная визуализация всех настроек
обеспечивает оптимальный обзор.

Несколько кодов, одно изображение

Функция Vision Assistant автопоиск автоматически распознает несколько различных кодов в одном изображении. Пользователь может просто присвоить эти коды в Vision Assistant.

Уникальный - последовательный контроль

Визуализирует все настройки изображения и кода в Vision Assistant.
Это быстро дает вам полный обзор всего приложения. Кроме того, функция логики и интерфейса позволяет легко программировать выходной сигнал датчика.

Оптимальный контраст за счет поляризационного фильтра

Встроенная опциональная подсветка с поляризационным фильтром обеспечивает достаточный контраст для надежного считывания
кодов даже в случае блестящих поверхностей, таких как метал.

Один код, меняющийся фон

Несколько изображений можно захватить очень быстро благодаря различному времени экспозиции, чтобы распознать коды с изменяющимися характеристиками поверхности или отклонением цвета или внешнего освещения.

Расстояние срабатывания по размеру поля зрения и подходящие версии датчиков

  Объектив Тип света Код товара
  Стандарт (B) Красный свет O2I500
  Стандарт (B) Инфракрасный O2I501
  Широкоугольный (А) Красный свет O2I502
  Широкоугольный (А) Инфракрасный O2I503
  Телеобъектив (C) Красный свет O2I504
  Телеобъектив (C) Инфракрасный O2I505