You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Промышленная безопасность
  4. Многолучевой барьер безопасности с встроенным модулем мьютинга

Многолучевой барьер безопасности с встроенным модулем мьютинга

Простое подключение и быстрая настройка - версия с параллельным или поперечным мьютингом для обнаружения объектов различного размера

  • Простое подключение датчиков мьютинга непосредственно к многолучевому барьеру безопасности
  • Приглушающие панели с предустановленными датчиками для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Исполнение с параллельным или поперечным приглушением для обнаружения предметов различных размеров
  • Встроенная индикация состояния
  • Удобная настройка через проводку

Многолучевой барьер безопасности с встроенной функцией мьютинга
Новое поколение световых завес безопасности позволяет использовать функцию мьютинга без необходимости во внешней распределительной коробке или реле приглушения, так как они уже встроены в приёмник. Поддерживаемые версии мьютинга - поперечный или параллельный. Обе версии позволяют перемещаемому материалу безопасно проходить через защищенную зону. Светодиод состояния, встроенный в приёмник, показывает рабочее состояние. Панели приглушения можно установить прямо на световую завесу безопасности и они доступны в двух исполнениях: панели приглушения с многолучевыми датчиками, аналогичные миниатюрной световой завесе, или предварительно собранный монтажный комплект с однолучевыми датчиками. Сложная установка и настройка осталась в прошлом. В итоге, полный комплект для повышенной безопасности, настроенный для вашего применения, с быстрой и простой настройкой.