You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитный датчик положения и контроль технического состояния в одном корпусе

Магнитный датчик положения и контроль технического состояния в одном корпусе

Непрерывное обнаружение ферромагнитных объектов и обнаружение мельчайших изменений в диапазоне срабатывания благодаря высокому разрешению

  • Длительное время бесперебойной работы: сигнализация износа при уменьшении диапазона срабатывания
  • Профилактическое обслуживание: обнаруживает степень загрязнения в зоне срабатывания
  • Контроль износа инструментов: встроенные часы работы и счётчик циклов переключения
  • Быстрая настройка точки переключения

Магнитный датчик положения и контроль технического состояния
Новый интеллектуальный датчик ifm заранее сигнализирует то, что станет очевидным, только когда будет уже слишком поздно. Высокое разрешение позволяет датчику обнаруживать даже незначительные изменения в области срабатывания. Кроме функций датчика положения, он также обеспечивает дополнительную информацию для технического обслуживания в установке пользователя. Датчик MQ2 постоянно обнаруживает ферромагнитные объекты, находящиеся перед его чувствительной поверхностью. Когда текущее значение превышает установленный порог датчик сигнализирует через IO-Link о загрязнении, что позволяет провести очистку. То же самое действительно для изменений в зоне срабатывания, например, в результате механического износа. Встроенные часы работы и счётчик циклов переключения позволяют подавать сигнал, при достижении выбранного количества операций переключения, что позволяет проводить целенаправленное техобслуживание инструментов.

Функция "слишком близко"
С помощью программного обеспечения LR Device можно настроить две точки переключения IO-Link. Когда заготовка находится на определенном расстоянии (напр. 300 знаков), то первая точка переключения датчика становится активной и загорается оранжевый светодиод. Если расстояние меньше (напр. 100 знаков), то заготовка находится необычно близко, что означает износ оборудования, напр. изгиб гаечного ключа. В этом случае становится активной вторая точка переключения и сигнал передаётся через IO-Link. Это позволяет пользователю проводить техническое обслуживание на основе потребностей.

Преимущества IO-Link

  • настройка двух разных точек переключения для обнаружения дрейфа оборудования, напр. возникшего в результате износа или загрязнения
  • задержка при включении для различия между загрязнением и приближающимся объектом
  • встроенные часы работы и счётчик циклов переключения для целенаправленной замены инструментов
  • простая настройка через ПК без необходимости установки
  • идентификация завода и местоположения для легкой локализации датчика в труднодоступных местах
  • дисплей позволяет простое считывание состояния оборудования