Прочное и устойчивое к ударам компактное исполнение с антипригарным покрытием для предотвращения налипания сварочных брызг
Для сложных условий эксплуатации
Новый компактный датчик от ifm предназначен для работы в тяжелых условиях при сварке. Антипригарное покрытие предотвращает налипание сварочных брызг, которые просто стекают по прочному металлическому корпусу. Даже в случае сильного загрязнения и механической нагрузки датчик надежно функционирует и всегда гарантирует безопасную работу.
Бесконтактное срабатывание через защитный кожух
Датчик может обнаруживать объекты через неферромагнитный кожух, в качестве дополнительной защиты. Недорогой кожух можно легко заменить без какого-либо технического персонала.