You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Компактный фотоэлектрический датчик с резьбой М18

Компактный фотоэлектрический датчик с резьбой М18

Непрерывное измерение расстояния во время процесса и простая настройка точки переключения через IO-Link

  • Постоянное измерение и мониторинг расстояния в процессе работы
  • Простая и быстрая настройка точек переключения с помощью IO-Link
  • Компактное исполнение со стандартной резьбой М18 для простой установки
  • Высокая степень защиты и прочный металлический корпус для тяжелых промышленных условий
  • Большой диапазон срабатывания для универсального использования

Компактный фотоэлектрический датчик для ограниченного пространства
Компактный прямоугольный корпус предназначен для применения в ограниченном пространстве. Благодаря поперечной резьбе М18 и угловому разъему, этот тип датчика идеально подходит для применения в конвейерной технике. Датчик срабатывает с большого расстояния при обнаружении светлых или темных предметов.

Непрерывное измерение расстояния через IO-Link
ifm предлагает новые датчики OG Cube в виде датчиков диффузного отражения, рефлекторных датчиков и однолучевых световых барьеров. Для датчиков диффузного отражения с подавлением заднего фона диапазон можно настроить через IO-Link, и, аналогично аналоговым датчикам, значение расстояния указывается с точностью до миллиметра. Кроме того, все версии имеют различные параметры настройки, такие как режим срабатывания на свет / темноту или задержка включения и выключения для быстрой настройки.