You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Диагностический контроль технического состояния
  3. Компактная, но универсальная сигнальная лампа

Компактная, но универсальная сигнальная лампа

  • Хорошо видимая даже при ярком освещении
  • Звуковая сирена (90 dB) с мелодиями по выбору
  • Управление через IO-Link или цифровые входы
  • Высокая степень защиты и сирена. Подходит для влажной среды
  • Простая установка с помощью крепежной гайки М30

Гибкая индикация состояния машины
На машинах, установках или конвейерных лентах: различные цвета световых сигналов ясно показывают рабочее состояние или технические проблемы. Инновационная сигнальная лампа является мощной альтернативой стандартным лампам с более чем одним световым сегментом. Один сегмент освещения может светиться семи разными цветами. Кроме того, для каждого цвета можно установить постоянное свечение или разные режимы мигания. Лампой можно управлять через IO-Link, но также возможен обычный запуск трех разных цветов через три цифровых входа. Это позволяет легко заменить стандартные сигнальные лампы этой сигнальной лампой. Кроме того, доступны версии с сиреной и/или свободно присваиваемой кнопкой.

Сигнальные лампы

5-сегментные сигнальные лампы отображают состояние машины. Каждый сегмент может дать другую информацию о состоянии оборудования. Каждый сигнальный элемент отображает состояние отдельного процесса, например, результат теста или другую информацию.

Три режима работы
Особым преимуществом этой сигнальной лампы являются три различных режима работы, обеспечивающие максимальную универсальность. IO-Link предлагает наивысший уровень гибкости для работы и настройки, но с помощью трёх цифровых выходов, цвета также можно выбрать не используя IO-Link. Возможные цвета - красный, зелёный, синий, голубой, пурпурный, желтый и белый.

Режим IO-Link
В этом режиме можно управлять и настраивать цвета, сирену и кнопку. Настройку параметров (мигающий режим, мелодия и т.д.) можно с помощью контроллера осуществить в любое время. Это обеспечивает максимальную гибкость.

SIO режим RGB
Этот режим работает без IO-Link. Цвета можно настраивать через три цифровых входа (RGB), которые можно запускать по отдельности или в сочетании. Сирену и кнопку можно адресовать и запросить через дополнительный 5-контактный разъем M12.

Включение / выключение SIO режима
В этом режиме можно выбрать каждый из трех цветов через отдельный контакт. Это позволяет просто заменить стандартные лампы, которые имеют более чем один световой сегмент. Сирену и кнопку можно адресовать и запросить через дополнительный 5-контактный разъем M12.

Настройка параметров через IO-Link
Если лампа работает в режиме SIO, то её эксплуатация возможна без использования IO-Link. IO-Link необходим, например, для настройки цвета светового сигнала. С помощью ПО ifm LR DEVICE очень просто настраивать устройства с IO-Link, загружать и сохранять наборы параметров. Кроме того, измеренные значения можно четко визуализировать, а настройки устройства протестировать.

IO-Link функции (избранные):

  • Режимы работы
  • 7 цветов по выбору
  • Постоянное свечение, 3 режима мигания, 3 режима вспышки
  • 7 различных мелодий сирены