1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик электропроводимости LDL100 - новый подход к разделению фаз

Датчик электропроводимости LDL100 - новый подход к разделению фаз

  • Уменьшите погрешности, связанные с процессом очистки на основе времени
  • Улучшите производительность процесса с помощью гибких точек измерения
  • Компактное, высококачественное исполнение датчика предотвращает сбои и незапланированные простои
  • Упростите процесс установки и ввода в эксплуатацию
  • Передача сигнала без потерь измеренных значений

Области применения
Различие между средами играет важную роль, особенно в пищевой промышленности. Чистящие средства, ополаскивающая вода и пищевые продукты, находящиеся в технологических трубах, имеют различные значения проводимости, и поэтому могут быть легко и надежно обнаружены.

Преимущества
Проверка продукта возможна в любое время. Быстрое и надёжное разграничение между средами приводит к снижению количества отходов и промывочной воды.

Обработка
Способность различать продукты является готовым решением. Во время установки нет необходимости настраивать датчик. Доступны расширенные функции, такие как моделирование.

Преимущества LDL:

Короткое время ввода в эксплуатацию

  • Нет необходимости в дополнительной оценочной электронике
  • Простое подключение с помощью M12

Прочное и компактное исполнение

  • Литой корпус из нержавеющей стали предотвращает попадание воды

Выгодное предложение

  • Доступность и быстрые сроки доставки
  • Гибкая концепция адаптера уменьшает занятость склада/упрощает хранение товаров на складе

Почему LDL100?

Доступность Качество Производительность Ассортимент продукции для
пищевой промышленности
Короткие сроки поставки.
Бесплатный заводской сертификат
можно скачать
Устойчивость к температуре и
вибрации благодаря прочному и
компактному исполнению. Гарантия 5 лет
Высокое разрешение
во всём диапазоне измерения
благодаря IO-Link
Все датчики физических величин от одного
поставщика, напр. для CIP-систем

Стандартный процесс очистки в пищевой промышленности

Цель: Различать продукт и воду для полоскания путем контроля проводимости.

Стандартный процесс очистки

Область применения

  • Цель: точное различие продукта и воды для полоскания
  • Процесс очистки: вода вымывает продукт из трубы
  • Датчик электропроводности контролирует взаимодействие между средами с различной проводимостью

Преимущества

  • Меньшее загрязнение продукта и промывочной воды
  • Контроль процесса

Дополнительное преимущество благодаря IO-Link

Передача сигнала без потерь
Цифровая передача значений проводимости и температуры
Концепция Plug & Play
Простая установка благодаря автоматическим параметрам
Прозрачный процесс
Внутренняя память