You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Ультразвуковые датчики М30 с диапазоном до 8 м

Ультразвуковые датчики М30 с диапазоном до 8 м

Постоянное измерение уровня и обнаружение объектов - ширина звукового луча настраивается с помощью IO-Link

  • Ширина звукового луча настраивается с помощью IO-Link
  • Диапазон срабатывания до 8 м в исполнении М30
  • Простая настройка с помощью кнопки обучения или IO-Link
  • Звуковые вибрации датчика уменьшают отложения грязи
  • Прочный корпус из нержавеющей стали

Большое расстояние срабатывания
Новые ультразвуковые датчики от ifm в исполнении М30 отличаются большим диапазоном срабатывания до 8 м. Поэтому они идеально подходят для обнаружения далеко находящихся объектов или для непрерывного измерения уровня, напр. сыпучих материалов или жидкостей. В отличие от фотоэлектрических датчиков цвет, прозрачность, блеск поверхности объекта или среды не оказывают влияния на чувствительность.

Настраиваемый звуковой луч
Благодаря ограниченному пространству нежелательные отражения внутри резервуара могут появиться при измерении уровня. Это может привести к неправильным результатам измерения. Благодаря IO-Link звуковой луч можно настроить отдельно в соответствии с применением. С помощью IO-Link вы хорошо подготовлены к Индустрии 4.0.