You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Специальная технология соединения от датчика в систему ERP

Специальная технология соединения от датчика в систему ERP

ecolink EVF теперь также с соединением Ethernet-M12 для IO-Link модулей и разъемов RJ45 - специально для гигиенических и влажных сред

  • Без галогена и силикона
  • Контурная гайка с улучшенным зажимом обеспечивает оптимальное уплотнение даже при затяжке вручную
  • Постоянная защита от вибрации с помощью защитного кольца с пилообразным профилем
  • Высокая устойчивость материала к стандартным моющим средствам, используемым в пищевой промышленности

ecolink M12 для пищевой промышленности и влажных сред
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Установку или устранение можно произвести вручную, инструменты не требуются. Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.